- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1318Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå.Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämparna används bland annat för lager i aggregat och som stötdämpare för att begränsa fjädringsvägen för rörliga massor.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Metalldelar i rostfritt stål 1.4301.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg komponent | D | H | G | L | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1318.00800855 | rostfritt stål | grå | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 26,65 SEK | | K1318.01001055 | rostfritt stål | grå | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 26,65 SEK | | K1318.01001555 | rostfritt stål | grå | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 26,65 SEK | | K1318.01500855 | rostfritt stål | grå | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 26,65 SEK | | K1318.01501055 | rostfritt stål | grå | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 28,22 SEK | | K1318.02000855 | rostfritt stål | grå | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 31,46 SEK | | K1318.02001055 | rostfritt stål | grå | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 32,81 SEK | | K1318.02001555 | rostfritt stål | grå | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 36,27 SEK | | K1318.02002055 | rostfritt stål | grå | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 37,83 SEK | | K1318.02500855 | rostfritt stål | grå | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 32,81 SEK | | K1318.02501055 | rostfritt stål | grå | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 32,81 SEK | | K1318.02501555 | rostfritt stål | grå | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 34,28 SEK | | K1318.02502055 | rostfritt stål | grå | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 37,10 SEK | | K1318.02502555 | rostfritt stål | grå | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 42,43 SEK | | K1318.03001555 | rostfritt stål | grå | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 50,16 SEK | | K1318.03002055 | rostfritt stål | grå | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 52,15 SEK | | K1318.03003055 | rostfritt stål | grå | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 63,86 SEK | | K1318.03004055 | rostfritt stål | grå | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 74,31 SEK | | K1318.04001555 | rostfritt stål | grå | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 65,32 SEK | | K1318.04002055 | rostfritt stål | grå | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 74,10 SEK | | K1318.04003055 | rostfritt stål | grå | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 78,79 SEK | | K1318.05002055 | rostfritt stål | grå | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 93,63 SEK | | K1318.05003055 | rostfritt stål | grå | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 118,92 SEK | | K1318.05004055 | rostfritt stål | grå | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 145,67 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|