K1528Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare i plast PA6. Handtagsrör i plast PVC.Utförande:Svarta hållare med fin struktur. Svarvat handtagsrör, svart.Anmärkning:Stilen passar till K1529 och K1530.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1528.180 | 180 | 48 | 32 | 8,5 | 80 | 10 | 60 | 230 | 1000 | | | 321,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|