K0191Smala bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Glaskuleförstärkt termoplast.Utförande:Mattsvart RAL 7021 eller orange.Anmärkning:Påskruvningsmåttet “A” gäller när handtaget har monterats. I omonterat skick är det upp till 2 mm kortare på grund av böjningsspänningen vid urtagningen ur formen.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | A | B | C | D | H | L | L1 | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0191.1120081 | A | svartgrå RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 9 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 34,34 SEK | | K0191.1140081 | A | svartgrå RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 9 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 43,91 SEK | | K0191.1160081 | A | svartgrå RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 9 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 73,83 SEK | | K0191.1120082 | A | orange | 120 | 26 | 8 | 9 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 34,34 SEK | | K0191.1140082 | A | orange | 140 | 26 | 8 | 9 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 43,91 SEK | | K0191.1160082 | A | orange | 160 | 28 | 9 | 9 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 73,83 SEK | | K0191.2120061 | B | svartgrå RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 32,83 SEK | | K0191.2140061 | B | svartgrå RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 41,97 SEK | | K0191.2160061 | B | svartgrå RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 73,83 SEK | | K0191.2120062 | B | orange | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 32,83 SEK | | K0191.2140062 | B | orange | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 41,97 SEK | | K0191.2160062 | B | orange | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 73,83 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|