- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K0244
Vinklade bygelhandtag i plast
- K0196
Båghandtag i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast metalldetekterbar
- K1528
Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K1060
Bygelhandtag biopolymer
- K0237
Bygelhandtag i plast, skruvas fast på ena sidan
- K1217
Båghandtag i plast med U-profil
- K0191
Smala bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K0190
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag biopolymer
- K1060
Bygelhandtag i plast
- K0192
Båghandtag
- K0190
Antistatiskt bygelhandtag i plast
- K0242
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0193
Båghandtag
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K1087
Ovala bygelhandtag i plast
- K0197
Sneda bygelhandtag i plast
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0171
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor samt soft-inneryta
- K0194
Båghandtag i plast med U-profil
- K1877
bygelhandtag i plast med mjuka greppytor
- K1060
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar
- K0244
Täcklock i plast för vinklade bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1458
Ovala bygelhandtag i plast
- K0187
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på ena sidan
- K0188
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och två tryckknappar
- K1074
Kvadratiska bygelhandtag i plast
- K0189
Smala bygelhandtag i plast
- K1092
Smala bygelhandtag i plast
- K0190
Bygelhandtag i plast
- K1077
Greppskålar i plast
- K1078
Greppskålar i plast
- K1306
Itryckbara greppskålar i plast
- K1079
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0195
Bygelhandtag i aluminium
- K1641
Bygelhandtag aluminium
- K0199
Bygelhandtag i aluminium med vinklad kant på bägge sidor
- K0201
Bygelhandtag aluminium runda
- K0201
Rundbricka i aluminium
- K0202
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0203
Runda bygelhandtag i stål med plastbeläggning på greppytan
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål
- K0204
Löstagbara ovala bygelhandtag i aluminium
- K1634
Bygelhandtag i aluminium, ovala, sneda
- K0205
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0213
Smala bygelhandtag i aluminium
- K1091
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K1075
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0219
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Rundbricka i aluminium
- K0216
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0217
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och räfflad greppyta
- K1127
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K1128
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0228
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0795
Runda stånghandtag i aluminium
- K0796
Ovala stånghandtag i aluminium
- K1018
Inställbara stånghandtag i aluminium
- K1849
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0210
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0211
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0212
Stånghandtag i aluminium med sneda handtagsfästen i plast
- K0221
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0222
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag i aluminium med stånghållare i plast
- K1445
Bighand stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0131
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0132
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0235
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0236
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0220
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0209
Stånghandtag i aluminium med svarta pulverlackerade handtagsfästen
- K0232
Räfflade profilhandtag i aluminium
- K0130
Profilhandtag i aluminium med ändlock
- K0234
Profilhandtag i aluminium
- K0238
Greppskålar i aluminium
- K0239
Greppskålar aluminium fällbara
- K0240
Greppskålar aluminium fällbara
- K1795
Greppskålar aluminium fällbara
- K0198
Bygelhandtag i rostfritt stål med vinklad kant på bägge sidor
- K1793
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K1823
Täckskiva i rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K0208
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1086
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål
- K0215
Runda bygelhandtag i rostfritt stål med bred bricka
- K0218
Fällbara, runda bygelhandtag i stål eller rostfritt stål
- K0225
Stånghandtag i rostfritt stål med stånghållare i plast
- K0226
Stånghandtag i rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0227
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0652
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0233
Profilhandtag i rostfritt stål
- K0243
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1305
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1369
Fällbara handtag i rostfritt stål DIN 3136
- K2097
Handtag i stål och med låsenhet
- K0186
Runda bygelhandtag i gjutjärn
- K0207
Runda, vinklade bygelhandtag i stål
- K0214
Runda bygelhandtag i stål med högblank förkromning
- K0230
Bygelhandtag stål, runt
- K0781
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- K0782
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0131Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060. Fäststift av rostfritt stål.Utförande:Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart. Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.Anmärkning:Stånghandtagen är massiva och mycket robusta. Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0131.2000811 | A | svarteloxerad | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.2000812 | A | pulverlackerad i titanfärg | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.2000813 | A | eloxerad natur | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.3000811 | A | svarteloxerad | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.3000812 | A | pulverlackerad i titanfärg | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.3000813 | A | eloxerad natur | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.4000811 | A | svarteloxerad | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.4000812 | A | pulverlackerad i titanfärg | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.4000813 | A | eloxerad natur | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.5000811 | A | svarteloxerad | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.5000812 | A | pulverlackerad i titanfärg | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.5000813 | A | eloxerad natur | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.2000821 | B | svarteloxerad | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.2000822 | B | pulverlackerad i titanfärg | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.2000823 | B | eloxerad natur | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.3000821 | B | svarteloxerad | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.3000822 | B | pulverlackerad i titanfärg | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.3000823 | B | eloxerad natur | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.4000821 | B | svarteloxerad | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.4000822 | B | pulverlackerad i titanfärg | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.4000823 | B | eloxerad natur | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.5000821 | B | svarteloxerad | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.5000822 | B | pulverlackerad i titanfärg | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.5000823 | B | eloxerad natur | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.2000831 | C | svarteloxerad | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.2000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.2000833 | C | eloxerad natur | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 493,98 SEK | | K0131.3000831 | C | svarteloxerad | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.3000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.3000833 | C | eloxerad natur | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 535,36 SEK | | K0131.4000831 | C | svarteloxerad | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.4000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.4000833 | C | eloxerad natur | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 576,63 SEK | | K0131.5000831 | C | svarteloxerad | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.5000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 618,33 SEK | | K0131.5000833 | C | eloxerad natur | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 618,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|