K1823Täckskiva i rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.Material:Rostfritt stål 1.4404 eller 1.4305.Utförande:1.4404 polerat eller blästrat.
1.4305 blankt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Stålnyckel | Grundkroppens yta | D2 | D3 | D4 | H | H1 | För skruvar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1823.0321 | 1.4404 | glidpolerad | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 8,83 SEK | | K1823.0421 | 1.4404 | glidpolerad | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 8,83 SEK | | K1823.0521 | 1.4404 | glidpolerad | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 9,90 SEK | | K1823.0621 | 1.4404 | glidpolerad | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 9,90 SEK | | K1823.0322 | 1.4404 | mattblästrad | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 12,48 SEK | | K1823.0422 | 1.4404 | mattblästrad | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 12,48 SEK | | K1823.0522 | 1.4404 | mattblästrad | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 15,07 SEK | | K1823.0622 | 1.4404 | mattblästrad | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 15,07 SEK | | K1823.0310 | 1.4305 | blank | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 5,71 SEK | | K1823.0410 | 1.4305 | blank | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 6,14 SEK | | K1823.0510 | 1.4305 | blank | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 8,61 SEK | | K1823.0610 | 1.4305 | blank | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 9,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|