HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag
K1359_DR

Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Rostfritt stål 1.4401.

Utförande:Blankt.
Polerat handtag.
Anmärkning:Vridreglar med L-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Skyddsklass IP65. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås. Denna låsbara vridregel levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.På begäran:Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1359_DR Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag 143 kB

Ritningar

Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringD

HCADTillb.PrisBeställ
K1359.118L-handtag3218 855,52 SEK
K1359.218L-grepp låsbar3218 944,85 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se