- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- K1463
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor
- K1463
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med säkerhetsspärr och kraftsensor
- K1464
Spännstycken, justerbara för snabbspännare med kraftsensor
- K1482
Kontaktanslutning med skruvanslutning skärmad
- K1825
Kraftsensor för snabbspännare
- K0660
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0660
Snabbspännare, horisontella, med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0660
Snabbspännare horisontal med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0660
Snabbspännare horisontal med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0660
Snabbspännare antistatiska horisontella med vågrät fot och inställbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare, horisontella, med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare horisontal med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0661
Snabbspännare horisontal med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0661
Snabbspännare antistatiska horisontella med lodrät fot och inställbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikal med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0662
Snabbspännare vertikal med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0662
Snabbspännare antistatiska vertikala med vågrät fot och inställbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare, vertikala, med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare vertikal med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0663
Snabbspännare vertikal med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0663
Snabbspännare antistatiska vertikala med lodrät fot och inställbar tryckspindel
- K0664
Kulmuttrar/ muttrar med platt punkt
- K1736
Statussensorer i rostfritt stål med hållare för snabbspännare
- K1243
Minisnabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1543
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot vänster och justerbar tryckspindel
- K1544
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och justerbar tryckspindel
- K1239
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1433
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och hel hållarm
- K1541
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1240
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1241
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K2067
Snabbspännare stål svarta, horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1434
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1435
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm
- K1242
Snabbspännare stål, horisontella tungt utförande med justerbar tryckspindel
- K1439
Dragspännare
- K1244
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel
- K1245
Snabbspännare stål, vertikala tungt utförande med justerbar spindel
- K1246
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1248
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1250
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K1251
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och hel hållarm
- K1253
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K1254
Minisnabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1255
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K2066
Snabbspännare stål svarta, vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1256
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1257
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1438
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1258
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm
- K1542
Snabbspännare horisontella
med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K1259
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K1436
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
- K1437
Snabbspännare vertikala med vinkad fot och hel hållarm
- K1260
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K1261
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K1262
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K1265
Förslutningsspännare vertikala med mothåll
- K1268
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K1270
Hakspännare horisontella med mothåll
- K1432
Hakspännare horisontella med mothåll
- K1545
Miniskjutstångsspännare med konsol
- K1546
Skjutstångsspännare
med konsol
- K1547
Skjutstångsspännare med konsol
- K1440
Skjutstångsspännare utan konsol
- K0087
Skjutstångsspännare med handtag, tungt utförande
- K0088
Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak
- K0745
Skjutstångsspännare mini
- K1548
Pneumatiska spännare, horisontella
- K1549
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K1550
Knäledspressar i manuellt utförande
- K1551
Knäledspressar i pneumatiskt utförande
- K0055
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0056
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel
- K0058
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0059
Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0060
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0061
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm
- K0062
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K0063
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
- K0064
Snabbspännare vertikala med vinkad fot och hel hållarm
- K0065
Kurvsnabbspännare vertikala med vågrät fot
- K0066
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K0067
Snabbspännare vertikala tungt utförande med hel hållarm
- K0068
Minisnabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0069
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0070
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0071
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot vänster och justerbar tryckspindel
- K0267
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och justerbar tryckspindel
- K0072
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0073
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och hel hållarm
- K0074
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0075
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0076
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm
- K0077
Snabbspännare horisontella tungt utförande med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0078
Dragspännare
- K0079
Hakspännare horisontella med mothåll
- K0080
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K0081
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K0082
Förslutningsspännare vertikala med mothåll
- K0083
Miniskjutstångsspännare med konsol
- K0084
Skjutstångsspännare med konsol
- K0085
Skjutstångsspännare med konsol
- K0086
Skjutstångsspännare utan konsol
- K0089
Pneumatiska spännare, horisontella, Form A
- K0090
Pneumatiska spännare, horisontella, Form B
- K0091
Pneumatiska spännare, vertikala, tungt utförande
- K0092
Pneumatiska spännare, horisontella, tungt utförande
- K0093
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K0094
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K0095
Knäledspressar i manuellt utförande
- K0096
Knäledspressar i pneumatiskt utförande
- K0098
Fästvinkel/monteringskonsol
- K1431
Fästvinkel/monteringskonsol
- K2110
Plasthandtag, runda med rektangulärt fäste
- K2111
Plasthandtag, runda med runt fäste
- K2112
Plasthandtag, runda med runt fäste
- K2113
Plasthandtag, rektangulära med rektangulärt fäste
- K0099
Plasthandtag runda
- K0100
Plasthandtag
- K0688
Tryckskruvar med tryckstycke
- K0689
Tryckskruvar med tryckstycke
- K0690
Neopren-tryckskruvar
- K0101
Tryckspindlar, stela
- K1442
Tryckspindlar, stela
- K0102
Tryckspindlar med ledad fot
- K0103
Tryckspindel med påvulkaniserat tryckstycke i neopren
- K1443
Tryckspindel med påvulkaniserat tryckstycke i neopren
- K0104
Tryckstycken i neopren
- K0105
Skyddslock
- K0106
Skyddslock
- K0106
Skyddslock antistatiska
- K0107
Klämdelar för tryckspindlar
- K1441
Klämdelar för tryckspindlar
- K1210
Adapterblock aluminium
- K1211
Adapterplatta rund
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1435Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat stål. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:Spindelklämma påsvetsbar.Tillbehör:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Hålbild | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Spännkraft F3 N | Spännkraft F4 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1435.01400 | 5 | 90° | 72° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1900 | | | 195,13 SEK | | K1435.02400 | 5 | 94° | 76° | 250 | 2400 | 5400 | 1100 | 3000 | | | 259,23 SEK | | K1435.03000 | 1 | 94° | 80° | 250 | 3000 | 6400 | 1100 | 3000 | | | 382,77 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1435.01400 | 26 | 42 | 8 | 31 | 47 | 6 | 26 | 3 | 34 | 17,5 | 16 | 6,6 | 31 | 67 | 224 | 82 | M8x60 | | | 195,13 SEK | | K1435.02400 | 41,2 | 59 | 9 | 43 | 59 | 8 | 39 | 4 | 45 | 23 | 20 | 8,7 | 40 | 90,1 | 280 | 111 | M10x80 | | | 259,23 SEK | | K1435.03000 | 41,2 | 66 | 13 | 41,3 | 67 | 10 | - | 5 | 59 | 26 | 23 | 8,7 | 44 | 111 | 307 | 130 | M12x100 | | | 382,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|