HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Hakspännare horisontella med mothåll
K1432

Hakspännare horisontella med mothåll

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Anmärkning:Hakspännarna är speciellt lämpliga för att snabbt låsa och fästa lock och luckor.
Justeringsvägen kan ställas in individuellt för varje utförande med låshaken.

Justeringsväg: 0–5 mm.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1432 Hakspännare horisontella med mothåll 236 kB

Ritningar

Hakspännare horisontella med mothåll

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
Öppningsvinkel
handtag
Handkraft
FH
N
Dragkraft
F1
N
Hållkraft
F2
N
CADTillb.PrisBeställ
K1432.02000stål153°10015002000 207,95 SEK
K1432.04000stål155°16030004000 318,87 SEK
K1432.07000stål155°20040007000 513,99 SEK
K1432.12000rostfritt stål153°10015002000 368,59 SEK
K1432.14000rostfritt stål155°16030004000 535,45 SEK
K1432.17000rostfritt stål155°20040007000 1 131,31 SEK
Beställningsnr.Material
grundkropp
A

A1A2BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Spännväg
L3
RTCADTillb.PrisBeställ
K1432.02000stål26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 207,95 SEK
K1432.04000stål351985236295741346,583524768,28490720 318,87 SEK
K1432.07000stål51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 513,99 SEK
K1432.12000rostfritt stål26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 368,59 SEK
K1432.14000rostfritt stål351985236295741346,583524768,28490720 535,45 SEK
K1432.17000rostfritt stål51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 1 131,31 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se