- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- K1463
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor
- K1463
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med säkerhetsspärr och kraftsensor
- K1464
Spännstycken, justerbara för snabbspännare med kraftsensor
- K1482
Kontaktanslutning med skruvanslutning skärmad
- K1825
Kraftsensor för snabbspännare
- K0660
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0660
Snabbspännare, horisontella, med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0660
Snabbspännare horisontal med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0660
Snabbspännare horisontal med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0660
Snabbspännare antistatiska horisontella med vågrät fot och inställbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare, horisontella, med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0661
Snabbspännare horisontal med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0661
Snabbspännare horisontal med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0661
Snabbspännare antistatiska horisontella med lodrät fot och inställbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0662
Snabbspännare vertikal med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0662
Snabbspännare vertikal med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0662
Snabbspännare antistatiska vertikala med vågrät fot och inställbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare, vertikala, med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0663
Snabbspännare vertikal med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0663
Snabbspännare vertikal med säkerhetsspärr med lodrät fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stål
- K0663
Snabbspännare antistatiska vertikala med lodrät fot och inställbar tryckspindel
- K0664
Kulmuttrar/ muttrar med platt punkt
- K1736
Statussensorer i rostfritt stål med hållare för snabbspännare
- K1243
Minisnabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1543
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot vänster och justerbar tryckspindel
- K1544
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och justerbar tryckspindel
- K1239
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1433
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och hel hållarm
- K1541
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1240
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1241
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K2067
Snabbspännare stål svarta, horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1434
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1435
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm
- K1242
Snabbspännare stål, horisontella tungt utförande med justerbar tryckspindel
- K1439
Dragspännare
- K1244
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel
- K1245
Snabbspännare stål, vertikala tungt utförande med justerbar spindel
- K1246
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1248
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K1250
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K1251
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och hel hållarm
- K1253
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K1254
Minisnabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1255
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K2066
Snabbspännare stål svarta, vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1256
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1257
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K1438
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K1258
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm
- K1542
Snabbspännare horisontella
med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K1259
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K1436
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
- K1437
Snabbspännare vertikala med vinkad fot och hel hållarm
- K1260
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K1261
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K1262
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K1265
Förslutningsspännare vertikala med mothåll
- K1268
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K1270
Hakspännare horisontella med mothåll
- K1432
Hakspännare horisontella med mothåll
- K1545
Miniskjutstångsspännare med konsol
- K1546
Skjutstångsspännare
med konsol
- K1547
Skjutstångsspännare med konsol
- K1440
Skjutstångsspännare utan konsol
- K0087
Skjutstångsspännare med handtag, tungt utförande
- K0088
Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak
- K0745
Skjutstångsspännare mini
- K1548
Pneumatiska spännare, horisontella
- K1549
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K1550
Knäledspressar i manuellt utförande
- K1551
Knäledspressar i pneumatiskt utförande
- K0055
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0056
Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel
- K0058
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0059
Snabbspännare vertikala med säkerhetsspärr med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0060
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0061
Snabbspännare vertikala med vågrät fot och hel hållarm
- K0062
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
- K0063
Snabbspännare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
- K0064
Snabbspännare vertikala med vinkad fot och hel hållarm
- K0065
Kurvsnabbspännare vertikala med vågrät fot
- K0066
Snabbspännare vertikala tungt utförande med fast tryckspindel
- K0067
Snabbspännare vertikala tungt utförande med hel hållarm
- K0068
Minisnabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0069
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0070
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0071
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot vänster och justerbar tryckspindel
- K0267
Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot höger och justerbar tryckspindel
- K0072
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar tryckspindel
- K0073
Snabbspännare horisontella med lodrät fot och hel hållarm
- K0074
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0075
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och fast tryckspindel
- K0076
Snabbspännare horisontella med vågrät fot och hel hållarm
- K0077
Snabbspännare horisontella tungt utförande med vågrät fot och justerbar tryckspindel
- K0078
Dragspännare
- K0079
Hakspännare horisontella med mothåll
- K0080
Förslutningsspännare horisontella med mothåll
- K0081
Förslutningsspännare horisontella tungt utförande med mothåll
- K0082
Förslutningsspännare vertikala med mothåll
- K0083
Miniskjutstångsspännare med konsol
- K0084
Skjutstångsspännare med konsol
- K0085
Skjutstångsspännare med konsol
- K0086
Skjutstångsspännare utan konsol
- K0089
Pneumatiska spännare, horisontella, Form A
- K0090
Pneumatiska spännare, horisontella, Form B
- K0091
Pneumatiska spännare, vertikala, tungt utförande
- K0092
Pneumatiska spännare, horisontella, tungt utförande
- K0093
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K0094
Pneumatiska skjutstångsspännare
- K0095
Knäledspressar i manuellt utförande
- K0096
Knäledspressar i pneumatiskt utförande
- K0098
Fästvinkel/monteringskonsol
- K1431
Fästvinkel/monteringskonsol
- K2110
Plasthandtag, runda med rektangulärt fäste
- K2111
Plasthandtag, runda med runt fäste
- K2112
Plasthandtag, runda med runt fäste
- K2113
Plasthandtag, rektangulära med rektangulärt fäste
- K0099
Plasthandtag runda
- K0100
Plasthandtag
- K0688
Tryckskruvar med tryckstycke
- K0689
Tryckskruvar med tryckstycke
- K0690
Neopren-tryckskruvar
- K0101
Tryckspindlar, stela
- K1442
Tryckspindlar, stela
- K0102
Tryckspindlar med ledad fot
- K0103
Tryckspindel med påvulkaniserat tryckstycke i neopren
- K1443
Tryckspindel med påvulkaniserat tryckstycke i neopren
- K0104
Tryckstycken i neopren
- K0105
Skyddslock
- K0106
Skyddslock
- K0106
Skyddslock antistatiska
- K0107
Klämdelar för tryckspindlar
- K1441
Klämdelar för tryckspindlar
- K1210
Adapterblock aluminium
- K1211
Adapterplatta rund
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1239Snabbspännare horisontella med lodrät fot och justerbar... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat stål. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:I utförandena K1239.01000, K1239.02500 och K1239.03200 medföljer ett tryckstycke i neopren.Tillbehör:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Hålbild | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Hållkraft F2 N | Spännkraft F3 N | Spännkraft F4 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1239.01000 | 1 | 96° | 78° | 50 | 500 | 1000 | 250 | 600 | | | 112,96 SEK | | K1239.02500 | 2 | 93° | 76° | 150 | 1200 | 2500 | 400 | 1000 | | | 138,99 SEK | | K1239.03200 | 3 | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 192,60 SEK | | K1239.03400 | 2 | 90° | 72° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1900 | | | 194,25 SEK | | K1239.05400 | 2 | 94° | 76° | 250 | 2400 | 5400 | 1100 | 3000 | | | 258,07 SEK | | K1239.06400 | 1 | 94° | 80° | 250 | 3000 | 6400 | 1100 | 3000 | | | 380,73 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1239.01000 | 13,5 | 25 | - | - | 8 | 4 | 9,3 | 5,1 | 27,5 | 9,5 | 5,1 | 5,2 | 47 | 110 | 37 | 25 | M5x35 | | | 112,96 SEK | | K1239.02500 | 26 | 38 | - | 3 | 10 | 5 | 11,2 | 6,3 | 38,2 | 14 | 9 | 5,5 | 65,4 | 173 | 61 | 40,6 | M6x50 | | | 138,99 SEK | | K1239.03200 | 25,4 | 38 | 20,8 | - | 12 | 6 | 14,7 | 8,7 | 48,3 | 12,7 | 6,4 | 6,7 | 61 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x63 | | | 192,60 SEK | | K1239.03400 | 26 | 42 | - | 2,5 | 12 | 6 | 15 | 8,6 | 49,7 | 17,5 | 10,5 | 6,6 | 82,2 | 225 | 79 | 52,7 | M8x60 | | | 194,25 SEK | | K1239.05400 | 41,2 | 59 | - | 2 | 16 | 8 | 19,4 | 11,5 | 63,8 | 23 | 10 | 8,7 | 109 | 277 | 108 | 79,5 | M10x80 | | | 258,07 SEK | | K1239.06400 | 41,2 | 66 | - | - | 20 | 10 | 23,2 | 13,7 | 79,6 | 26 | 12,9 | 8,7 | 131 | 308 | 128 | 93,5 | M12x100 | | | 380,73 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|