- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K1523
2-ekrade rattar i aluminium utan handtag
- K1524
2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1525
2-ekrade rattar av aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K1520
Skivrattar i aluminium utan handtag
- K1521
Skivrattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1522
Skivrattar i aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K1875
Handrattar av stålplåt
- K1876
Handrattar av rostfri plåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1905
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm, liten modell
- K1906
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm
- K1959
Magnetsensorer passiva sensorer, miniatyrmodell
- K1926
Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning
- K1927
Reduceringshylsor
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- K1928
Reglerknappar med positionsvisare digital visning
- K1929
Positionsvisare för handrattar analog/digital visning
- K1930
Handrattar för positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Skivratt av aluminium. Cylinderhandtag av duroplast PF 31, svart, DIN 7708, axeldel av förzinkat stål.Utförande:Svart pulverlackerat. Rattkransen svarvad. På begäran:Nav med innerfyrkant.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0161.01080X10 | passhål | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 85,66 SEK | | K0161.01080X12 | passhål | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 85,66 SEK | | K0161.01100X10 | passhål | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 100,72 SEK | | K0161.01100X12 | passhål | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 100,72 SEK | | K0161.01125X12 | passhål | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 129,18 SEK | | K0161.01125X14 | passhål | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 129,18 SEK | | K0161.01140X14 | passhål | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 150,74 SEK | | K0161.01140X15 | passhål | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 150,74 SEK | | K0161.01160X15 | passhål | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 207,07 SEK | | K0161.01160X16 | passhål | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 207,07 SEK | | K0161.01200X18 | passhål | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 264,86 SEK | | K0161.01200X20 | passhål | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 264,86 SEK | | K0161.01250X22 | passhål | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 474,55 SEK | | K0161.01250X24 | passhål | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 474,55 SEK | | K0161.11080X10 | passhål med spår | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | 101,01 SEK | | K0161.11080X12 | passhål med spår | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | 101,01 SEK | | K0161.11100X10 | passhål med spår | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | 116,36 SEK | | K0161.11100X12 | passhål med spår | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | 116,36 SEK | | K0161.11125X12 | passhål med spår | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | 145,79 SEK | | K0161.11125X14 | passhål med spår | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | 145,79 SEK | | K0161.11140X14 | passhål med spår | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | 167,55 SEK | | K0161.11140X15 | passhål med spår | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | 167,55 SEK | | K0161.11160X15 | passhål med spår | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | 224,36 SEK | | K0161.11160X16 | passhål med spår | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 224,36 SEK | | K0161.11200X18 | passhål med spår | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | 283,02 SEK | | K0161.11200X20 | passhål med spår | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | 283,02 SEK | | K0161.11250X22 | passhål med spår | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | 497,86 SEK | | K0161.11250X24 | passhål med spår | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | 497,86 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Fast cylinderhandtag | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0161.21080X10 | passhål | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 130,54 SEK | | K0161.21080X12 | passhål | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 130,54 SEK | | K0161.21100X10 | passhål | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 145,79 SEK | | K0161.21100X12 | passhål | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 145,79 SEK | | K0161.21125X12 | passhål | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 182,40 SEK | | K0161.21125X14 | passhål | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 182,40 SEK | | K0161.21140X14 | passhål | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 203,96 SEK | | K0161.21140X15 | passhål | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 203,96 SEK | | K0161.21160X15 | passhål | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 284,87 SEK | | K0161.21160X16 | passhål | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 284,87 SEK | | K0161.21200X18 | passhål | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 342,37 SEK | | K0161.21200X20 | passhål | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 342,37 SEK | | K0161.21250X22 | passhål | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 562,35 SEK | | K0161.21250X24 | passhål | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 562,35 SEK | | K0161.31080X10 | passhål med spår | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 146,08 SEK | | K0161.31080X12 | passhål med spår | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 146,08 SEK | | K0161.31100X10 | passhål med spår | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 161,14 SEK | | K0161.31100X12 | passhål med spår | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 161,14 SEK | | K0161.31125X12 | passhål med spår | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 198,91 SEK | | K0161.31125X14 | passhål med spår | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 198,91 SEK | | K0161.31140X14 | passhål med spår | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 219,89 SEK | | K0161.31140X15 | passhål med spår | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 219,89 SEK | | K0161.31160X15 | passhål med spår | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 302,35 SEK | | K0161.31160X16 | passhål med spår | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 302,35 SEK | | K0161.31200X18 | passhål med spår | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 361,02 SEK | | K0161.31200X20 | passhål med spår | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 361,02 SEK | | K0161.31250X22 | passhål med spår | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 587,71 SEK | | K0161.31250X24 | passhål med spår | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 587,71 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Vridbart cylinderhandtag | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0161.41080X10 | passhål | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 173,57 SEK | | K0161.41080X12 | passhål | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 173,57 SEK | | K0161.41100X10 | passhål | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 188,42 SEK | | K0161.41100X12 | passhål | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 188,42 SEK | | K0161.41125X12 | passhål | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 230,68 SEK | | K0161.41125X14 | passhål | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 230,68 SEK | | K0161.41140X14 | passhål | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 251,36 SEK | | K0161.41140X15 | passhål | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 251,36 SEK | | K0161.41160X15 | passhål | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 326,05 SEK | | K0161.41160X16 | passhål | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 326,05 SEK | | K0161.41200X18 | passhål | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 384,62 SEK | | K0161.41200X20 | passhål | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 384,62 SEK | | K0161.41250X22 | passhål | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 618,98 SEK | | K0161.41250X24 | passhål | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 618,98 SEK | | K0161.51080X10 | passhål med spår | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 188,81 SEK | | K0161.51080X12 | passhål med spår | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 188,81 SEK | | K0161.51100X10 | passhål med spår | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 203,96 SEK | | K0161.51100X12 | passhål med spår | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 203,96 SEK | | K0161.51125X12 | passhål med spår | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 246,80 SEK | | K0161.51125X14 | passhål med spår | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 246,80 SEK | | K0161.51140X14 | passhål med spår | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 267,78 SEK | | K0161.51140X15 | passhål med spår | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 267,78 SEK | | K0161.51160X15 | passhål med spår | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 343,15 SEK | | K0161.51160X16 | passhål med spår | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 343,15 SEK | | K0161.51200X18 | passhål med spår | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 403,95 SEK | | K0161.51200X20 | passhål med spår | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 403,95 SEK | | K0161.51250X22 | passhål med spår | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 644,23 SEK | | K0161.51250X24 | passhål med spår | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 644,23 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|