HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
K1598

Låsspak i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Material:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål, 1.4305.
Utförande:Blanka ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Montage:Inskruvningsdjupet måste vara minst 2 x gängdiametern och gängan bör smörjas lätt vid montering.Fördelar:Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran:Ytterligare färger.Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1598 Låsspak i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål 603 kB

Ritningar

Låsspak i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADTillb.PrisBeställ
K1598.2081svartgrå RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.3101svartgrå RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.4101svartgrå RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.5121svartgrå RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
K1598.2082ren orange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.3102ren orange RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.4102ren orange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.5122ren orange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
K1598.20816rapsgul RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.31016rapsgul RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.41016rapsgul RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.51216rapsgul RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
K1598.20886signalgrön RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.31086signalgrön RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.41086signalgrön RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.51286signalgrön RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
K1598.20887trafikblå RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.31087trafikblå RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.41087trafikblå RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.51287trafikblå RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
K1598.20884trafikrött RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.31084trafikrött RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.41084trafikrött RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.51284trafikrött RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
K1598.20888ljusgrå RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 228,55 SEK
K1598.31088ljusgrå RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 244,22 SEK
K1598.41088ljusgrå RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 265,85 SEK
K1598.51288ljusgrå RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 293,55 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se