HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar med grepp i plast och huvudlås
K1415

Kulspärrbultar med grepp i plast och huvudlås

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag i termoplast.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande:Handtag svartgrått.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Fördelar:Förbindningar över stora avstånd möjliga.
Bultarnas längd måste inte anpassas efter komponentens bredd.
På begäran:Andra bultlängder.Tillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar med spärr upptill K1416
Säkerhetsspiralkabel K0367
Säkerhetsvajer med ögla K0367
Nyckelring K0367
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1415 Kulspärrbultar med grepp i plast och huvudlås 147 kB

Ritningar

Kulspärrbultar med grepp i plast och huvudlås

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 202,51 SEK
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 208,73 SEK
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 210,18 SEK
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 206,59 SEK
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 212,90 SEK
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 214,94 SEK
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 220,96 SEK
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 224,75 SEK
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 229,99 SEK
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 227,66 SEK
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 234,65 SEK
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 238,73 SEK
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 259,23 SEK
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 267,78 SEK
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 272,63 SEK
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 281,66 SEK
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 296,72 SEK
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 305,17 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se