K1305Fällbara greppskålar i rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4301. Utförande:Högglans-elpolerat.Anmärkning:Fällbara handtag av rostfritt stål med litet monteringsdjup. För golv- och monteringsplattor eller lådor. Med återställningsfjäder. Efter manövreringen går handtaget tillbaka automatiskt.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A1 | B | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | T | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1305.132 | 118±0,2 | 51 | 79 | 4,5 | 93 | 79±0,2 | 72 | 10,5 | 67 | 10 | 13 | 115 | 132 | 109 | 12 | 1,5 | | | 608,51 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|