HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
K1060

Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast PPA (högtemperaturbeständig), förstärkt med glasfiber.
Bussning i rostfritt stål
Utförande:Svart.Anmärkning:Detta bygelhandtag utmärker sig genom storleken och att det är skönt att hålla i.
Lätt att rengöra tack vare den slutna, släta konstruktionen (passar t.ex. för livsmedelsproduktion och medicinsk teknik).
Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Lämpligt för ångsterilisering (medicinsk teknik).
Montage:Från baksidan.Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1060 Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur 120 kB

Ritningar

Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormA

BCDHLSTBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 115,80 SEK
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 138,84 SEK
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 191,25 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se