HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskenor för tung last, helt utdragbara, bärförmåga upp till 200 kg
K0544

Teleskenor för tung last, helt utdragbara, bärförmåga upp till...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor galvaniserade och passiverade i blått.
Kulhållare förzinkade.
Kulor härdade.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Vid horisontell montering är värdet lägre. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 100 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0544 Teleskenor för tung last, helt utdragbara, bärförmåga upp till 200 kg 162 kB

Ritningar

Teleskenor för tung last, helt utdragbara, bärförmåga upp till 200 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2A3Slag
S
LBärförmåga per par
(10 000 cykler) kg
Bärförmåga
per par
(100 000 cykler) kg
Bärförmåga
per par
horisontal
StatusCADTillb.PrisBeställ
K0544.10800-22444867280080014512030utgående 1 578,64 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Anmärkning: 

Här hittar du produkter som snart utgår ur vårt sortiment och prisvärda specialerbjudanden.

Säljs parvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se