HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Värmebeständiga bygelhandtag av termoplast

Tillbaka
  • Värmebeständiga bygelhandtag av termoplast
Formstabila vid 250 °C

KIPP presenterar sina värmebeständiga bygelhandtag av termoplast

Med de nya bygelhandtagen kan HEINRICH KIPP WERK erbjuda en tillförlitlig lösning för användningar i höga temperaturer. Men de värmebeständiga bygelhandtagen är inte den enda nyheten: KIPP utökar sitt produktsortiment med stabila bygelhandtag och robusta roterande handtag.

De nya bygelhandtagen från KIPP klarar en konstant temperatur på 150 °C och kortvarigt en maxtemperatur på 250 °C. De används bland annat inom medicinsk teknik och apparatbyggnad för miljöer med hög temperatur.

Att de tål värme så bra beror på den glasfiberförstärkta termoplasten PPA. Detta kompositmaterial är i motsats till vanlig plast mycket formstabilt. De svarta bygelhandtagen, som lagerförs i olika färger och längder, fästs från användarsidan med cylinderskruvar eller sexkantmuttrar. Jämfört med bygelhandtag av aluminium är plastvarianten lättare och mer kostnadseffektiv.

Förutom bygelhandtag för höga temperaturer presenterar KIPP till årsskiftet bland annat stabila bygelhandtag av aluminium i ovalt utförande och roterande handtag av rostfritt stål. Tillsammans utökar de det redan stora sortimentet av handtag. I katalogen och på hemsidan hittar kunder från alla branscher ett brett utbud av bygel-, båg-, skål, rör- och profilhandtag av många olika material. KIPP har som mål att erbjuda manöverdelar för de mest skilda uppgifter inom maskin- och anläggningskonstruktion.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se