HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

KIPP spännsystem för 5-axlig bearbetning av XXL-arbetsstycken

Tillbaka

Flexibelt nollpunktsspännsystem i storlek 138

KIPP spännsystem för 5-axlig bearbetning av XXL-arbetsstycken

HEINRICH KIPP WERK har utökat sitt sortiment med ett modulspännsystem för 5-axlig bearbetning i storlek Ø138. Systemet kan användas för komplett bearbetning av stora och tunga arbetstycken från fem håll utan störande kanter.
Spännsystem för 5-axlig bearbetning 138

Det nya modulspännsystemet för 5-axlig bearbetning från KIPP lämpar sig för att spänna fast arbetsstycken som är större än 1 m. 

Systemets modulära uppbyggnad är idealisk för effektiv bearbetning utan kollisioner och betydligt kortare omställningstider.
Eftersom det är så lätthanterligt går bytena snabbt när maskinen är hårt belastad. Arbetsstycket fästs variabelt med en gänga och finpassning.
Produkten är därför ett fullvärdigt, mekaniskt nollpunktsspännsystem med högsta upprepningsnoggrannhet.
Det nya modulspännsystemet 138 är kompatibelt med de andra storlekarna (50 mm och 80 mm) och kan användas universellt.
Som XXL-utförande kan det nu användas för infästningar upp till gänga M 60. Den maximala viktupptagningen för en enskild basmodul är 10 t.
UNILOCK spännbult, systemstorlek 138 mm
UNILOCK spännbult, systemstorlek 138 mm


Alla moduler har mycket hög spännkraft eftersom arbetsstycket sitter med perfekt passning i systemet.
Det garanterar en processäker bearbetning.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se